RFID-Tag
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
RFID-Tag
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
- RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Einsatzbereich
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
---|---|
Peaktemperatur (passiv) [°C] | 90; (Testdauer: 1 x 100 h) |
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 2528 |
Speichertyp | EEPROM |
Chiptyp | ICODE SLIX |
Anzahl der Blöcke | 28 |
Blockgröße [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
RFID-Standard | ISO 15693 |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...90 |
Schutzart | IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
Funkzulassung | ISO 15693 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2,9 |
---|---|
Montageart | Montage auf Nichtmetall; (Kleben auf Fläche) |
Abmessungen [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Werkstoffe | PPA |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Weitere Daten
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |