RFID-Tag
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
RFID-Tag
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
- RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
- Geeignete Transponder für die Montage auf Metall und Nichtmetall
Einsatzbereich
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
---|---|
Peaktemperatur (passiv) [°C] | 100 |
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 896 |
Speichertyp | EEPROM |
Chiptyp | ICODE SLIX |
Anzahl der Blöcke | 28 |
Blockgröße [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
RFID-Standard | ISO 15693 |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
Funkzulassung | ISO 15693 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 67,2 |
---|---|
Montageart | Montage auf Metall und Nichtmetall; (schrauben ; Kleben auf Fläche) |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 6 |
Werkstoffe | PA 6 |
Bemerkungen
Bemerkungen | |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Weitere Daten
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 6 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 20 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 45 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | - |
Leseabstand bei Montage auf Metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 15 |