Medien | Druckluft nach ISO 8573-1: 2001 |
---|
Betriebsdruck [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
Gewicht [g] | 34,5 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: Messing vernickelt / PA66; Zahnscheibe: Edelstahl |
Schlauchsteckverbinder | 6 mm |
Durchmesser Steckhülse [mm] | 8 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
---|