AS-Interface Flachkabel
E74000
Flat cable 100 meter EPDM ye
AS-Interface Flachkabel
E74000
Flat cable 100 meter EPDM ye
- Für die zuverlässige Signalübertragung in AS-i Netzwerken
- Anschluss von Komponenten mittels Durchdringungstechnik
- Verpolungssicher durch spezielle Form
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|---|
Ausführung | zur Anwendung von Durchdringungstechnik |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 7096 |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 100 m |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 100 m, EPDM, halogenfrei, gelb; 2 x 1,5 mm² |