Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 8 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 49,6 |
---|---|
Werkstoffe | PBT; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303); Kontaktstifte: vergoldet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1,65; (Befestigungsschraube) |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |