- Produkte
- E70487
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 40 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Werkstoffe | PA 6.6-GF25 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 1,65 |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
---|