You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. E70485

AS-Interface Flachkabelabgriff

E70485

FC Splitter ASI M12 FCtop

AS-Interface Flachkabelabgriff

E70485

FC Splitter ASI M12 FCtop

  • Für den Übergang von AS-i Flachkabel auf M12-Steckverbindung
  • Zur Erweiterung des AS-i Netzwerkes mittels Stichleitungen
  • Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E70585 Produktvergleich: E70485 / E70585 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 39,1
Montageart Codiernase unten links
Abmessungen [mm] 40 x 32,5 x 35
Werkstoffe PA 6.6-GF25
Anzugsdrehmoment [Nm] < 1,65
Zubehör
Zubehör optional
Flachkabelendstück:, E70413
Schrumpfschlauch:, E70113
Bemerkungen
Bemerkungen
Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden.
Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: M12; Codierung: A