- Produkte
- E70483
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- Für den Übergang von AS-i Flachkabel auf M12-Steckverbindung
- Zur Erweiterung des AS-i Netzwerkes mittels Stichleitungen
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E70583 Produktvergleich: E70483 / E70583 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Applikation | Verteilen der AS-i Spannung auf M12-Buchse |
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 61,6 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 40 x 19 x 35 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA 6.6-GF25 |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,6 m |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: M12; Codierung: A |