Gewicht [g] | 33,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Werkstoffe | Aluminium |
Anzugsdrehmoment [Nm] | Anzugsdrehmoment Schrauben: 120 Ncm |
Außendurchmesser D [mm] | 25 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 10 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch |
Tiefe der Klemmnabe [mm] | 8 |
Klemmschraube [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Länge [mm] | 32 |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 6000 |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | ± 0,5 |
Max. radialer Wellenversatz [mm] | ± 0,35 |
Max. Winkelversatz [°] | ± 4,0 |
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |