Flanschplatte für Füllstandsensoren
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Flanschplatte für Füllstandsensoren
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Optional für den Betrieb von Füllstandsensoren mit geführter Mikrowelle
- Einfache, schnelle und kostengünstige Montage in den Behälterdeckel
Einsatzbereich
Ausführung | für Füllstandsensoren LR |
---|---|
Montage | nach DIN 24557 |
Behälterdruck [bar] | -1...16 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 257,3 |
---|---|
Montageart | nach DIN 24557 |
Werkstoffe | Flansch: 1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: NBR |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 6...9 |
Sensorikanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde |
Prozessanschluss | Flansch Ø 90 mm |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|