- Produkte
- Zubehör
- Geräteschutz
- Geräteschutz
- E43101
Klimarohr für Füllstandsensoren
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
Klimarohr für Füllstandsensoren
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
- Optional für den Betrieb von kapazitiven Füllstandsensoren
- Für den Einsatz in Wasser und wasserbasierten Medien mit Temperatur > 35 °C
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Wirksamer Schutz vor Permeation von Wasser
Einsatzbereich
Ausführung | für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI |
---|---|
Medien | Wasser; wasserbasierte Medien |
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 |
Druckfestigkeit [bar] | 0,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 20...60 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 140,5 |
---|---|
Werkstoffe | PP-H; NBR |
Länge L [mm] | 472 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|