• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einbauadapter
  5. E43019

Klemmverschraubung für Prozesssensoren

E43019

FITTING LI G3/4/D16

Klemmverschraubung für Prozesssensoren

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • Für den Einbau von kapazitiven Füllstandsensoren in Behälter
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Komfortable Einstellung der gewünschten Eintauchtiefe des Sensors
  • Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung für kapazitive Füllstandsensoren LI
Montage Klemmverschraubung
Druckfestigkeit [bar] 0,5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Mechanische Daten
Gewicht [g] 67,8
Abmessungen [mm] Ø 31 / L = 36
Werkstoffe Messing vernickelt; TPE; Dichtung: FKM
Anzugsdrehmoment [Nm] 10
Sensorikanschluss Ø 16 mm
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück