Klemmverschraubung für Prozesssensoren
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
Klemmverschraubung für Prozesssensoren
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
- Für den Einbau von kapazitiven Füllstandsensoren in Behälter
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Komfortable Einstellung der gewünschten Eintauchtiefe des Sensors
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montage | Klemmverschraubung |
Druckfestigkeit [bar] | 0,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 259 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 39 / L = 48 |
Werkstoffe | Flansch: Edelstahl; Überwurfmutter: Edelstahl; Distanzhülse: Messing; Klemmring: FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 6...9 |
Sensorikanschluss | Ø 16 mm |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 3/4" NPT Außengewinde |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|