• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einbauadapter
  5. E40098

Einschraubadapter für Prozesssensoren

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

Einschraubadapter für Prozesssensoren

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

  • Für den Einbau von Strömungs- und Temperatursensoren in Behälter oder Rohrleitungen
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Geeignet für flüssige und gasförmige Medien
  • Hohe zulässige Überdruckfestigkeit
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar] 30
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 60,6
Abmessungen [mm] M18 x 1,5
Gewindebezeichnung M18 x 1,5
Werkstoffe Messing (2.0401)
Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innengewinde
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4
Eintauchtiefe [mm] 13,5; (Messfühler SID, SFD, TN)
Zubehör
Lieferumfang
Dichtungen: 1, AFM
Bemerkungen
Bemerkungen
Bei Anwendungen >30 bar geeigneten Hochdruckadapter verwenden.
Verpackungseinheit 1 Stück