Schutzrohr für Temperatursensoren
E35020
THERMOWELL D10/G1/2/L=200
Schutzrohr für Temperatursensoren
E35020
THERMOWELL D10/G1/2/L=200
- Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
- Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
- Hohe Druckfestigkeit
- Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
- Robustes Edelstahlgehäuse für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren EL = 200 mm |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 182 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 161,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Ø 10 mm |
Prozessanschluss | G 1/2 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|