Ausführung | für Sensoren PP0xE, PP052x, PP755x, für Memory Plug E30398 |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Schutzart | IP 40 |
---|
Gewicht [g] | 220,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4305 (Edelstahl / 303); PA; PMMA |
Hinweise | Auslaufartikel |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|