Gewindeverlängerung
E30075
THREAD EXTENSION G1/8
Gewindeverlängerung
E30075
THREAD EXTENSION G1/8
- Zur Gewindeverlängerung von Prozesssensoren
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Erforderlicher Dichtring im Lieferumfang enthalten
- Stabiler und sicherer Halt für den Sensor
- Einfache und schnelle Montage und Befestigung
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 56,5 |
---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt; Dichtung: NBR |
Sensorikanschluss | G 1/8 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 4 Stück |
---|