Klemmverschraubung für Prozesssensoren
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
Klemmverschraubung für Prozesssensoren
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
- Für den Einbau von Temperatursensoren in Behälter oder Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Stabile Befestigung durch Einschrauben
- Einsatz in flüssigen und gasförmigen Medien
- Einfache Einstellung der Eintauchtiefe des Sensors
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Montage | Klemmverschraubung |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Druckfestigkeit [bar] | 1 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 98,4 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4305 (Edelstahl / 303); FKM |
Sensorikanschluss | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|