- Produkte
- E30009
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30009
WELDING ADAPT G3/4
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30009
WELDING ADAPT G3/4
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E30130 + PM17xx oder PI17xx Produktvergleich: E30009 / E30130 / PI17xx Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 25 | |
---|---|---|
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 290,5 |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensorikanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 50 mm |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|