- Produkte
- Zubehör
- Geräteschutz
- Geräteschutz
- E2M212
Schutzgehäuse für analoge Kameras
E2M212
PROTECTIVE COVER CCC
Schutzgehäuse für analoge Kameras
E2M212
PROTECTIVE COVER CCC
- Effektiver Schutz vor Verschmutzung, Stößen und Schlägen
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für den Einsatz von Kameras in Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 374 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 81,5 x 85 x 101,6 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|