Montageset für Beleuchtungseinheit
E2D109
MOUNTING SET BACKLIGHT 100X100
Montageset für Beleuchtungseinheit
E2D109
MOUNTING SET BACKLIGHT 100X100
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage an ein Rundprofil
- Jede gewünschte Position des Beleuchtungselements realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 631 |
---|---|
Werkstoffe | Montageplatte: 1.4305 (Edelstahl / 303); Klemmzylinder: Edelstahl |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|