Montageset für Positionssensoren
E21231
SYSTEM COMPONENT OG 200
Montageset für Positionssensoren
E21231
SYSTEM COMPONENT OG 200
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage an ein Rundprofil
- Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 89,5 |
---|---|
Montageart | Rundprofil; (Ø 18 mm) |
Abmessungen [mm] | Ø 18,5 |
Werkstoffe | Klemmzylinder: Zinkdruckguss; Halteelement: Stahl |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|