Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
- Komfortable Ausrichtung des Laserstrahls auf einen Laserempfänger oder Tripelreflektor
- Hohe Vibrationsfestigkeit
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage auf eine Fläche
Einsatzbereich
Ausführung | für seitliche Optik |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 62,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 57,5 x 36,4 x 19 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Justagebereich | Feineinstellung in 2 Achsen ± 2° |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|