• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Geräteschutz
  4. Schutzscheiben
  5. E21166

Schutzscheibe Kunststoff für Lebensmittelindustrie

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

Schutzscheibe Kunststoff für Lebensmittelindustrie

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

  • Effektiver Schutz der Frontscheibe vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Gewährleistung der Prozesssicherheit in der Lebensmittelindustrie
  • Sicherer Schutz des Sensors vor Schlägen und Stößen
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Mechanische Daten
Gewicht [g] 42,7
Abmessungen [mm] 57 x 42 x 4,9
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz; Optik: PMMA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück