Montageset für Positionssensoren
E20857
SYSTEM COMPONENT M12 BOLT
Montageset für Positionssensoren
E20857
SYSTEM COMPONENT M12 BOLT
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage auf eine Fläche
- Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 87 |
---|---|
Montageart | Fläche; (M8) |
Abmessungen [mm] | Ø 12,2 |
Werkstoffe | Halteelement: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Klemmzylinder: 1.4408 (Edelstahl) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|