Montageset für optoelektronische Sensoren
E20790
MOUNTING SET OL SMALL ROD
Montageset für optoelektronische Sensoren
E20790
MOUNTING SET OL SMALL ROD
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage an ein Rundprofil
- Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 133 |
---|---|
Montageart | Rundprofil; (Ø 14 mm) |
Werkstoffe | Halteelement: 1.4305 (Edelstahl / 303); Klemmzylinder: Zinkdruckguss |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|