- Produkte
- E20772
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20772
FE-11-EPA
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20772
FE-11-EPA
- Für die zuverlässige Verbindung von Lichtwellenleitern
- Einfache Montage durch Einrasten von Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20606 Produktvergleich: E20772 / E20606 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 46 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Gesamtlänge [mm] | 2000; (einseitig vorkonfektioniert 4 x 1000 mm) |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Faserdurchmesser [mm] | 1 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|