Schaltnocken für Schwenkantriebe
E17119
Puck d=102mm
Schaltnocken für Schwenkantriebe
E17119
Puck d=102mm
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Position der Bedämpfungsschrauben wählbar
Einsatzbereich
Ausführung | für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 192,5 |
---|---|
Schaltnocken Durchmesser [mm] | 102 |
Lochpaarabstand [mm] | 130 |
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] | 30 |
Werkstoffe | Schaltnocken: PVC schwarz; Schrauben: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|