• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Betätiger, Targets, Magnete und Tags
  4. Schaltnocken
  5. E17118

Schaltnocken für Schwenkantriebe

E17118

Puck/IND/BK/D53

Schaltnocken für Schwenkantriebe

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
  • Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
  • Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
  • Berührungsloses und selbstreinigendes System
  • Anzeige der Ventilstellung durch farbige Richtungsanzeiger
Auslaufartikel
Alternativartikel: E12517 + E12526 Produktvergleich: E17118 / E12517 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische Daten
Gewicht [g] 50,2
Schaltnocken Durchmesser [mm] 53
Lochpaarabstand [mm] 80
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] 20
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen 3
Werkstoffe Schaltnocken: PBT schwarz; Schrauben: Edelstahl
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück