Montageadapter für Pneumax-Pneumatikzylinder
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
Montageadapter für Pneumax-Pneumatikzylinder
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
- Für die Adaption von Zylindersensoren an Zylinder mit herstellerspezifischer Nut
- Geringe Aufbauhöhe durch optimal angepasste, mechanische Lösung
- Geschützter Einbau des Sensors im Adapter
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Robuste Metallausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen MKT / MRT |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 4,9 |
---|---|
Montageart | für Serie: Pneumax 1500 |
Werkstoffe | Aluminium |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|