Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Gewicht [g] | 314 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 38 x 15 x 31 |
Werkstoffe | Gehäuse: TPU schwarz |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Kabel: 10 m, PVC, violett, Ø 6,7 mm, abgeschirmt; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt |
---|