Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- Für die Adaption von Zylindersensoren an Zugstangenzylinder
- Robuste Metallausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Geringe Aufbauhöhe durch optimal angepasste, mechanische Lösung
- Geschützter Einbau des Sensors im Adapter
- Einfache, schnelle und sichere Montage
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen MKT |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 11,5 |
---|---|
Werkstoffe | Adapter: Aluminium; Schraube: Edelstahl |
Klemmbereich [mm] | 5...7 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|