Montageadapter für SMC-Pneumatikzylinder
E11891
ADAPT FOR CYL SMC CDQ2
Montageadapter für SMC-Pneumatikzylinder
E11891
ADAPT FOR CYL SMC CDQ2
- Für die Adaption von Zylindersensoren an Zylinder mit herstellerspezifischer Nut
- Geringe Aufbauhöhe durch optimal angepasste, mechanische Lösung
- Geschützter Einbau des Sensors im Adapter
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Robuste Metallausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | T-Nut-Schiene, hoch, für Bauformen, MKT |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 3,8 |
---|---|
Montageart | für Serie: SMC CDQ2 |
Abmessungen [mm] | 16,4 x 25 x 8,3 |
Werkstoffe | Adapter: Aluminium; Schraube: Edelstahl |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|