Montageadapter für Rundzylinder
E11877
ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL
Montageadapter für Rundzylinder
E11877
ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL
- Für die Adaption von Zylindersensoren an Rundzylinder
- Geringe Aufbauhöhe durch optimal angepasste, mechanische Lösung
- Geschützter Einbau des Sensors im Adapter
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Robuste Metallausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen MKT |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 11,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 10,5 x 30,5 x 10 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|