Spannband für Rundzylinder
E11817
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Spannband für Rundzylinder
E11817
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Für die Adaption von Zylindersensoren an Rundzylinder
- Geringe Aufbauhöhe durch optimal angepasste, mechanische Lösung
- Geschützter Einbau des Sensors im Adapter
- Einfache, schnelle und sichere Montage
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen MKT |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 6,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 16 |
Werkstoffe | Adapter: PA; Spannband: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Kolbendurchmesser [mm] | 16...20 |
Spannbereich [mm] | 18...29 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|