• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Y-Verteiler
  4. Y-Verteiler
  5. E11696

T-Verteiler

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

T-Verteiler

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

  • Für Drucksensoren mit analogem Eingang
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Ausführung für Drucksensoren PNI
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 3
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 38
Werkstoffe PUR
Bemerkungen
Bemerkungen
Ausrichtung Steckverbindungen A/B senkrecht (bei senkrechtem Sensor)
Verpackungseinheit 1 Stück