Klemmhalter mit Festanschlag
E11514
FIXING/M18/MODUL/FE/END STOP
Klemmhalter mit Festanschlag
E11514
FIXING/M18/MODUL/FE/END STOP
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
- Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 30.09.2024
Auslaufdatum: 30.09.2024
Alternativartikel: E12739 Produktvergleich: E11514 / E12739 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 61 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung) |
Abmessungen [mm] | M22 x 1 |
Gewindebezeichnung | M22 x 1 |
Innendurchmesser [mm] | 18 |
Werkstoffe | 1.0711 (Stahl / 9 S20) verzinkt; Muttern: Stahl verzinkt |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|