Befestigungsschelle für Positionssensoren
E11047
MOUNTING CLAMP M12
Befestigungsschelle für Positionssensoren
E11047
MOUNTING CLAMP M12
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Sichere Fixierung des Sensors durch Einrastverschluss
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Zuverlässige Montage auf einer Fläche mit zwei Schrauben
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 8 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 18 x 30 x 24 |
Innendurchmesser [mm] | 12 |
Werkstoffe | PC |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|