Konfektionierbare Buchse
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Konfektionierbare Buchse
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 43,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Werkstoffe | PBT |
Werkstoff Griffkörper | PBT |
Werkstoff Überwurfmutter | PA |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x Rd24, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA; Kontakte: vergoldet |
---|