• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel mit Ventilstecker
  5. E10844

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Zuverlässiger Anschluss von Ventilen im Feld
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Gut sichtbare LED
  • Mit integrierter Schutzbeschaltung
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC
Überspannungsschutz ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 45,7
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraube
Beschriftungsfeld
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm