• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. E10189

Anschlusskabel mit Buchse

E10189

ADOGA030MSS0002E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10189

ADOGA030MSS0002E03

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Schleppketteneignung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (40° C)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung
Ta < 75 °C
File Nummer UL E191684
Mechanische Daten
Gewicht [g] 88,1
Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 2 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, gelb, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt