• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. RFID
  4. RFID-Kompaktgeräte mit IO-Link
  5. DTI410

RFID Schreib-Lesekopf HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

RFID Schreib-Lesekopf HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

  • Für die zuverlässige Identifizierung von ID-Tags an Werkstückträgern und Produkten
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Montage-, Zuführ- und Handhabungstechnik
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • RFID Schreib-/Lesekopf HF für den bündigen Einbau
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Einsatzbereich
Applikation Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen
Funkzulassung für USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; China; Taiwan; Indien; Singapur
Hinweis zur Funkzulassung
Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 19,2...28,8 DC
Stromaufnahme [mA] < 50
Schutzklasse III
Arbeitsfrequenz [MHz] 13,56
RFID-Standard ISO 15693
Erfassungsbereich
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] 40
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] 20
Abstand zum ID-Tag [mm]
bezogen auf 20 mm Scheibentag; I-CODE SLI : ≤ 12
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mode nein
Benötigte Masterportklasse A
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 967
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Lagertemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / wiederholend
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nicht wiederholend
Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [Jahre] 610,46
UL-Zulassung
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
File Nummer UL E205959
Mechanische Daten
Gewicht [g] 111
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 70
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Gehäuse: Edelstahl; Kappe: PPS
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Mutter 2 x M12 x 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A