- Produkte
- DTE900
RFID-Auswerteeinheit UHF
DTE900
DTEUHFEA ABRWETUS04
RFID-Auswerteeinheit UHF
DTE900
DTEUHFEA ABRWETUS04
- Zuverlässige Steuerung des Datenaustausches mit RFID-Antennen
- Kommunikation mit der übergeordneten Steuerungsebene mittels Ethernet TCP/IP
- Mit vier Kanälen zum Anschluss von RFID-Antennen
- Jeweils zwei digitale Ein- und Ausgänge
- Entspricht den Anforderungen nach FCC für den Betrieb im amerikanischen Frequenzbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: DTE910 Produktvergleich: DTE900 / DTE910 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 700 |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Die Arbeitsfrequenz wird durch Einstellen des Kommunikationsstandards auf Singapur aktiviert.) |
Antennenanschlüsse | 4; (TNC-Reverse) |
RFID-Standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Sendeleistung ERP [mW] | 2000 |
Impedanz [Ω] | 50 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 500 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Software |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 3013 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Werkstoffe | Schutzabdeckung: Kunststoff; Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Steckverbinder: Messing / Kunststoff |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Stromversorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |