- Produkte
- DS2506
Auswerteeinheit zur Schlupf- und Gleichlaufüberwachung
DS2506
MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC
Auswerteeinheit zur Schlupf- und Gleichlaufüberwachung
DS2506
MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC
- Zuverlässige Erfassung von Schlupf, Gleichlauf und Impulsdifferenz
- Für die Gleichlaufüberwachung an Hebevorrichtungen mit Spindel- oder Kettenantrieb
- Zahlreiche parametrierbare Überwachungsfunktionen
- Sehr gut ablesbares, selbstleuchtendes OLED-Display für Programmierung und Istwertanzeige
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Abmessungen [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Einsatzbereich
Applikation | Impulsauswertesystem mit µProzessor für Gleichlaufüberwachung; Auswertung von Impulsdifferenzen |
---|
Elektrische Daten
Nennspannung AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 27 |
Nennspannungstoleranz [%] | < 10 |
Nennspannungstoleranz 2 [%] | 20...10 |
Nennfrequenz AC [Hz] | 50...60 |
Leistungsaufnahme [W] | 3 |
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der Relais-Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Anzahl der Relais-Ausgänge | 2 |
---|---|
Kontaktbelastbarkeit | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [Hz] | 0,1...400 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Schutzart | IP 50 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 382 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Werkstoffe | Kunststoff |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Doppelkammerkastenklemmen: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |