- Produkte
- CR3108
GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle
CR3108
R360/CANremote GPRS/GPS
GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle
CR3108
R360/CANremote GPRS/GPS
- Für den zuverlässigen drahtlosen Datenaustausch in mobilen Arbeitsmaschinen
- Anzeige und Verarbeitung von Positions- und Routendaten
- Datenanzeige und -speicherung über Internet-Portal
- Zur Übertragung von SMS-Meldungen und Datenpaketen
- Anschluss an die Maschinensteuerung mittels CAN-Schnittstelle
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: CR3114 Produktvergleich: CR3108 / CR3114 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...75 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 65; (für Gerät mit aufgeschraubten Steckverbindungen) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 658 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Werkstoffe | Aluminium pulverbeschichtet |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Datenspeicher
Echtzeituhr | ja |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12 |