• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Geräte zum Bedienen und Beobachten
  4. Robuste HMI mit 32-Bit Singlecore-Prozessoren
  5. CR1200

Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

  • Robuste HMI mit hinterleuchteten Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 3.5 oder CODESYS 2.3
  • USB-Schnittstelle für Datalogging und optionale Schnittstelle für Analogkameras
Auslaufartikel
Alternativartikel: CR1204 Produktvergleich: CR1200 / CR1204 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...32 DC
Leistungsaufnahme [W] 18
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Anzahl der analogen Eingänge 1
Analogeingang Strom [mA] 0...20
Analogeingang Spannung [V] 0...32
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Software / Programmierung
SPS Funktion nach IEC 61131-3 ja
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen 4
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 1
Anzahl der USB Schnittstellen 2
Anzahl der Video (FBAS) Schnittstellen 2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 3555
Montageart Auf-/Einbau
Abmessungen [mm] 245 x 324 x 62
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
12" Farb-Display
Bedienelemente
13 frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten
1 Kreuzwippe mit Druckfunktion
Displayauflösung 1024 x 768
Displaytyp Farb-Display
Displaygröße 12"
Display-Hintergrundbeleuchtung LED
Datenspeicher
Echtzeituhr ja
Bemerkungen
Hinweise Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12