- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- RFID
- RFID-Antennen für Anschluss an Auswerteeinheiten
- ANT830
RFID Schreib-Lesekopf UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
RFID Schreib-Lesekopf UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
- Für die zuverlässige Identifizierung von UHF-ID-Tags in Produktion und Logistik
- Für den Einsatz im Fernfeld
- Sehr hohe Lesereichweite
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antennenanschlüsse | 1; (TNC-Buchse) |
Polarisation | zirkular |
Antennengewinn [dB] | 8,5 |
Impedanz [Ω] | 50 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2090,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 271 x 270 x 42 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; Schutzabdeckung: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|