- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule mit Schnellmontagetechnik ClassicLine
- AC5200
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik
- Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" gemäß cULus) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 10284 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 152,5 |
---|---|
Montageart | AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar |
Abmessungen [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Werkstoffe | PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich | |
Steckverbindung: M12; Codierung: A |