Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 4 |
Abmessungen [mm] | 55 x 60 x 35 |
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 160 |
Schutzklasse | III |
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Arbeitsabstand Puck [mm] | 74 |
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 5x; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67) |
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur ATEX-Gerätekennzeichnung |
|
||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 404 |
AS-i Version | 2.1 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | A.E |
Gewicht [g] | 779,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 55 x 60 x 35 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz: Edelstahl |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |
---|
Elektrischer Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |
---|