AS-Interface Schaltschrankmodul
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-Interface Schaltschrankmodul
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Für den Einsatz in Schaltschränken
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Federzugklemmen
- Besonders platzsparende Bauform
- Doppelklemmen für das Durchschleifen der Spannungsversorgung
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Einsatzbereich
Applikation | Schaltschrankeinbau |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 157 |
Verpolungsschutz | ja |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Zusätzliche Spannungsversorgung | optional |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 550; (AUX) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 4 |
---|
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i / AUX |
---|---|
Spannungsversorgung [V] | 18...30 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Eingänge | 4; (Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren) |
Analogeingang Strom [mA] | 4...20 |
Kurzschlussfestigkeit Analogeingänge | nein |
Auflösung Analogeingang | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Genauigkeit Analogeingang [%] | 0,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 20 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL-Zulassung |
|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse |
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.E |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 260,7 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | PC-GF20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Stiftleisten: 4 x ; Rastermaß: 5,0 mm |
---|